- moneo: IIoT platform
- Produkter
- moneo edgeConnect
moneo edgeConnect: kommunikationsinterface
SOUTHBOUND
Ved hjælp af moneo edgeConnect kan enheder og datakilder kobles til moneo OS. For eksempel kan ifm udlæse data fra ifm IO-Link mastere med tilsluttede IO-Link sensorer eller diagnostisk elektronik indenfor vibrationsmåling sammen med de tilsluttede sensorer. moneo edgeConnect muliggør dermed overførsel af data fra maskinniveau og oversættelse til læsbare informationer med henblik på databehandling i moneo-softwarens aktuelle og fremtidige apps og applikationer. Et stigende antal ifm-enheder kan tilsluttes via ifm IoTCore-konnektoren, herunder udvalgte basisstationer til trådløs forbindelse af sensorer.
NORTHBOUND
Ved at bruge de relevante konnektorer kan moneo edgeConnect endda sende procesdata og beregnede værdier, der er indsamlet i moneo, til en cloud eller et tredjepartssystem. Tickets, der genereres af moneo, kan også sendes til andre systemer med den relevante konfiguration. Derudover kan en OPC UA-servicer gøre data tilgængelige fra moneo til et system med OPC UA-klient.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/moneo-edgeconnect-moodshot-en.jpg?v=-1447424285)
moneo edgeConnect bygger således bro mellem produktions- og automatiseringssystemer, de interne informationssystemer og cloud-platforme.
I øjeblikket understøtter moneo edgeConnect dataindsamling fra ifm-enheder som f.eks. IO-Link masters (AL 13/19, se tekniske krav) og fejlfindingselektronik til vibrationssensorer (VSE), ifm-softwareagenter og udvalgte systemer med ifm IoTCore-interface. moneo muliggør desuden udgående dataoverførsel til cloud-platformene Amazon AWS og Microsoft Azure og andre tredjepartssystemer via MQTT eller OPC UA-server. Yderligere forbindelser og grænseflader er under udvikling.