- Produktnyheder
- IO-Link
- IO-link-enhed
IO-link-enhed

Decentral kobling af digitale udgange via IO-link – udvidelse af IO-link-mastermoduler med 12 digitale udgange
- Decentral kobling af digitale udgange via IO-link
- Til udvidelse af IO-link-mastermoduler med 12 digitale udgange
- Varianter til industrielle applikationer og for første gang også til det hygiejniske område
- To galvanisk adskilte spændingsforsyninger, der kan kobles separat
- Udgangsstrøm op til 1,8 A
Kobling af decentrale udgange via IO-link
Med de nye IO-link-udgangsmoduler kan feltegnede IO-link-master-moduler fra ifm nemt og rentabelt udvides med effektive digitale udgange. Typiske opgaver er decentral kobling af laster og aktuatorer.
Anvendelsesområder
Modulerne fås i to varianter: Det orangefarvede feltmodul i Coolant-serien er resistent mod olie og kølesmøremiddel. Dermed er det egnet til generelle industrielle applikationer. Det grå modul er på grund af de anvendte husmaterialer optimeret til anvendelse i hygiejne- og fødevareområdet. Det har den høje kapslingsklasse IP 68 / IP 69K.