En sensor med to måleværdier vha. IO-link
Påfyldningsniveau- og temperaturmåling til vand- og oliebaserede medier via en ledning takket være IO-link
- Påfyldningsniveau- og temperaturmåling til vand- og oliebaserede medier
- Integreret overfyldningssikring kan aktiveres
- Udgangene kan konfigureres frit for påfyldningsniveau eller temperatur
- 4 x digitale udgange eller 1 x analog udgang og 1 x digital udgang
- Fås i 3 længder (264 mm, 472 mm og 728 mm)
En sensor, to måleværdier
Typiske anvendelsesområder er hydraulikaggregater og værktøjsmaskiner. Fordelen ved denne sensor: Den kombinerede påfyldningsniveau- og temperaturmåling med kun et apparat reducerer antallet af sensorer, monteringssteder, opbevaring og installationsomkostninger.
Fordel IO-link
IO-link overfører de to målestørrelser (påfyldningsniveau, temperatur) som digitale procesværdier via kun en ledning. Dermed skal der også kun bruges en indgangsport ved styringen. Parameterindstilling via IO-link er let og tidsbesparende.
Let montering
Variabel installationslængde for fleksibel installation.