Gaffelfotoceller og vinkelsensorer med koblingsfrekvenser op til 14,000 Hz
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-position-opl_opu-2240x1260-01.jpg?v=-56841503)
Præcis detektering af meget små dele eller i anvendelser med meget høje hastigheder og individuel justering via IO-Link
- Hurtig opsætning: Ikke er nødvendigt at justere senderen og modtageren
- Nem indstilling med potentiometer eller IO-Link
- Anvendelsesspecifikke sensortilstande via IO-Link
- Indikation på tilsmudsning ved permanent overvågning af den udsendte lysmængde via IO-Link
Gaffelfotoceller og vinkelsensorer
De nye enheder fra ifm bruges til overvågning af dele i feeder-systemer samt i monterings- og håndteringsapplikationer. Sammenlignet med gennemstrålesensorer har de den fordel, at den tidskrævende justering af sender og modtager ikke er nødvendig.
Indstillinger og diagnose med IO-Link
En lang række applikationer kan løses ved at bruge standardmæssige optiske gaffelfotoceller og vinkelsensorer. Men når det handler om at detektere meget små dele eller applikationer med høj hastighed, når konventionelle gaffelfotoceller og vinkelsensorer hurtigt deres grænse. Takket være IO-Linket er individuel indstilling mulig. På grund af de justerbare koblingsfrekvenser på op til 14.000 Hz, er sensorerne velegnet til applikationer med meget høje hastigheder. En tilsmudset linse detekteres automatisk af sensoren, så den kan blive renset i god tid for at garantere processikkerheden.