Type O1D med PMD-teknologi
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-o1d120-2240x1260-01.jpg?v=2127110873)
Kan anvendes i applikationer med baggrundsudblænding
- Optisk afstandsregistrering med en rækkevidde op til 10 m
- 2 koblingsudgange, deraf kan én udgang parametreres som analog udgang
- Robust mod fremmed lys op til 100.000 lux
- Kan anvendes i applikationer med baggrundsudblænding
- Takket være IO-link yderst enkel indstilling og udskiftning af sensorer
PMD-afstandssensorer med IO-link
På grund af den innovative ON-chip-time-of-flight-metode med PMD-teknologi er sensoren egnet som målesystem. Udvidelsen af funktionaliteten ved hjælp af IO-link muliggør nu også enkel, men komfortabel parametrering og overførsel af afstandsværdien. Desuden kan signalstyrken nu udlæses via IO-link. Dermed kan der kun skelnes mellem meget forskellige komponenter i en applikation ved hjælp af deres objektkontrast. Takket være den store robusthed mod fremmed lys på 100.000 lux påvirker selv direkte sollys på sensor eller måleelektrode overhovedet ikke O1D. Den fungerer altid pålideligt og præcist.