Induktive helmetalsensorer, der sikrer pålidelig afstandsmåling
Direkte detektering af skiftende mekaniske afstande og nem parameterindstilling via IO-Link interface
- Pålidelig slutpositionsdetektering via afstandsmåling
- Førsteklasses hus i rustfrit stål (316L)
- Stort temperaturinterval op til 100 C
- Til universel brug, IP 65 til IP 69K
- Justerbar takket være IO-Link smart-sensor-profil
IO-Link sensorer af helmetal
Under barske driftsforhold klarer helmetalsensorer en lang række krav. Deres store temperaturinterval og høje beskyttelsesgrad giver mulighed for universel brug. På grund af målesensoren kan afstanden til målet overvåges permanent. En ændring i de mekaniske afstande detekteres straks, hvilket giver mulighed for at gennemføre præventiv genjustering som at reducere mulige stilstandstider. Smart-sensor-profilen giver forskellige indstillingsmuligheder. Koblingspunkter og udgangsfunktioner kan konfigureres. Det er ikke længere nødvendigt at have forskellige sensortyper på lager, da alle nødvendige indstillinger kan gennemføres ved hjælp af IO-Link interfacet.