- Produktnyheder
- Sensorer
- Magnetisk positionssensor til svejsearbejde
Magnetisk positionssensor til svejsearbejde
Robust og slagfast i et kompakt design med non-stick-belægning for at forhindre, at svejseslagge sætter sig fast
- Non-stick-belægning, der forhindrer, at svejseslagge sætter sig fast
- Objektregistrering gennem et dæksel for at beskytte sensoren
- Driftssikkert koblingssignal selv i tilfælde af, at sensoren er meget snavset
- Robust og slagfast takket være en aktiv overflade, der er fremstillet af metal
- Pladsbesparende design til brug hvor pladsen er begrænset
Udviklet til krævende omgivelser
Den nye kompakte power pack fra ifm er beregnet til barske omgivelser under svejsearbejdet. Dens non-stick-belægning forhindrer, at svejseslagge sætter sig fast. Det ruller bare af det robuste metalhus. Selv i tilfælde af, at sensoren er meget snavset og udsættes for stor belastning, fungerer den pålideligt og garanterer sikker drift.

Detektering uden kontakt gennem dæksler
Sensoren kan detektere objekter gennem non-ferromagnetiske dæksler, en ekstra beskyttelse. Dækslet kan nemt udskiftes uden assistance fra teknisk personale.