Sikrer lange rækkevidder på mere op til 100 m med IO-Link repeaters
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-accessories-e30444-2240x1260-01.jpg?v=1208379839)
Der er mulighed for at koble flere repeatere i serie og hermed spare penge - egner sig ideelt til brug i levnedsmiddelanlæg
- IO-Link rækkevidde øget op til 100 m*
- Mulighed for at koble maks. 3 repeaters i serie
- Egner sig perfekt til brug i levnedsmiddelindustrien
- Nem opsætning takket være plug & play, der kræves ikke nogen konfiguration
- Transparent for alle certificerede IO-Link mastere
IO-Link sensorer i feltet
I mange installationer skal sensorer installeres langt fra deres forbindelsespunkt. Eftersom IO-Link kun har en garanteret rækkevidde på 20 m, kan der opstå store ekstraomkostninger, hvis længere rækkevidder bliver nødvendige. Ved hjælp af IO-Link repeateren E30444 kan denne afstand øges op til 20 m per repeater*, hvilket reducerer omkostningerne betragteligt. For at gøre dette skal IO-Link repeaterne ganske enkelt installeres i serie i kablet, afhængigt af anvendelsen og den anmodede rækkevidde. Den maksimale rækkevidde* afhænger af transmissionstypen, kablets tværsnit og den tilkoblede enheds strømforbrug. IO-Link repeateren er transparent for mastere og fungerer leverandør uafhængigt på alle certificerede IO-Link-mastere. SIO drift er ikke mulig med IO-Link repeateren. Procesdata er forsinket med op til en cyklus, acykliske data er forsinket med op til to cyklusser per repeater.
* Detaljer vedrørende den maksimale rækkevidde, kompatibilitet og de nødvendige kabeltværsnit findes i driftsvejledningen eller dataarket til repeateren.