You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. RFID-antenner med IO-Link til en lang række anvendelser

RFID-antenner med IO-Link til en lang række anvendelser

Ekstremt fleksibel, hvad angår parameterindstilling, diagnose og datahåndtering samt det ideelle valg til identifikationsopgaver med små datavoluminer

  • Mange enhedsversioner til forskellige anvendelser
  • Fleksibel parameterindstilling, diagnose og datahåndtering takket være IO-linket
  • Perfekt til identificeringsopgaver med små datamængder
  • Nem visualisering af antenneparametre med LR DEVICE eller IO-link-master via IODD

Anvendelsesområder
Takket være den nemme integration via IO-linket egner de nye RFID-antenner sig til en lang række anvendelser. De er perfekte, når det handler om at identificere emneholdere i transportbåndsteknologi, da kun en lille mængde data skal overføres. I værktøjsmaskiner kan magasiner og formdele detekteres via RFID og IO-link. Det reducerer cyklustiden og øger produktionsmængden. I bilproduktionen sammenholdes karosseridele eller motorer med ordrenumre via RFID for at styre bearbejdningstrinene eller tjekke slutmonteringen.

Fordelene ved RFID-løsningerne fra ifm:
ifm tilbyder det største produktsortiment med IO-link-sensorer på markedet. De nye RFID-antenner fuldender nu sortimentet. RFID-antennerne er konstrueret til tilslutning til IO-link- mastere. Disse mastere er udstyret med op til otte M12 stik for tilslutning af IO-Link-RFID-antenner. Afhængigt af versionen har IO-link-mastere enten EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP eller et PROFINET interface til kommunikation med PLC. Antennernes robuste design med kapslingsklasse IP 67 og IP 69K giver mulighed for brug i barske industrielle omgivelser. Alle RFID-tags til HF standard ISO 15693 kan bruges.

Datamængde
Procesdatamængden i procesbilledet er 32 bytes. Brugerdatamængden i procesbilledet er 28 bytes i input og output.

IO-Link-funktionerne

  • Upload/download af parametre til udskiftning af enheden
  • Læsning af transponder-UID’er (Unique ID)
  • Læsning og skrivning af transponder-brugerdata

IO-Link-ekstrafunktioner:

  • Visning af ”tag-tilstede” bit
  • Antenne til/fra
  • Data hold time kan indstilles