You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

Multicode Reader O2I

Den gør dine processer mærkbart hurtigere
Går du efter maksimal effektivitet ? Så vil du elske O2I Multicode Readeren med det samme, da den ikke spilder tiden (heller ikke din tid!) med tidskrævende installationsprocedurer. Dens motto: Tænd og begynd - Så snart du er i gang, håndterer O2I alt, der passerer dens linse på op til 7 m/s: Ligegyldigt om det er 1D- eller 2D koder, tryk, lasertryk eller nåleprægning, skinnende eller mat, enkelte eller adskillige koder samtidig, klarer Multicode Reader det hele uden problemer og sikrer en effektiv proces- og produktkontrol.

Alt-i-et-system

Ud over de velkendte 1D- og 2D-koder detekterer multikode læseren O2I nu også skrifttyper og tegn. Den sikrer pålidelig identifikation selv under vanskelige forhold, f.eks. i tilfælde af skiftende udefra kommende lys eller skinnende overflader. Fremstillingsdatoen, partinummeret og produkternes serialisering er nu vigtige punkter i track & trace-miljøet - opgaver i Industry 4.0-miljøet. Med den yderligere udviklede O2I kan disse opgaver nu klares på en genial måde. Læsning eller sammenligning af tekster alene eller i kombination med 1D- og 2D-koder.

Hvorfor O2I?

Nem håndtering Registrering af forskellige koder i et billede Uafhængig af fare, egenskaber, glans Intelligente interfaces
Nem opsætning med programmering ved hjælp af en knap eller ved at bruge ifm Vision Assistant Auto find code-funktionen genkender automatisk mange forskellige koder i et billede Registrerer koder på forskellige baggrunde uden problemer Frit definerbart data-output via Ethernet/IP eller ProfiNet og datamigration via ifm-hukommelsesstick

 

Kvalitetssikring

Påfyldningssystemer

  • Levnedsmiddelindustrien
  • Drikkevareindustrien
  • Farmaceutisk industri
  • og andre fordele

Fordele

  • Det rette produkt i den rette beholder
  • Flere produkter på en produktionslinje sparer omstillingstid
  • Færre klager vedrørende påfyldningsfejl

Produktionskontrol

Produktionslinjer

  • Bilproduktion
  • Maskinproduktion
  • Materialehåndtering
  • med mere

Fordele

  • Kontrol af de korrekte produktionsdele i processen
  • Tilknytning af de korrekte produktionstrin, f.eks. svejsning, maling, montering
  • Udstyrsidentifikation, for eksempel ved værktøjsskift

Sorteringsopgaver

Transportører

  • Logistik
  • Industriel automatisering
  • Markering af emneholdere
  • med mere

Fordele

  • Produktsporing af pakkestyring, f.eks. til databaseret planlægning
  • Tidsbesparelse takket være automatiseret sortering
  • Lavere fejlprocent da menneskers fejlbetjening kan udelukkes

Øg produkt- og proceskvaliteten

Gør processen transparent
Bliv informeret om, hvad der sker på hvilket tidspunkt og hvor
Optimér materialehåndtering
Tilfør tilstrækkeligt materiale i det korrekte produktionstrin
Kvalitetssikring
Tilknyt komponenter korrekt til slutproduktet
Planlægning af præcis levering
Databaseret styring af tidsindstillede proces-flows