You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

Startsæt 4-port IO-Link-master med IoT core og MQTT interface

De robuste komponenter IO-Link temperatursensor, strømforsyning med stik med udskiftningsadapter, Ethernet og sensorkabel sikrer hurtig og brugervenlig tilslutning af automatiseringsteknologien til IT-verdenen

  • 4-port IO-Link master med IoT core og MQTT interface
  • Opstartspakke til IoT anvendelser til download
  • IO-Link parameterindstillings-software ”LR DEVICE“ på ifm USB nøgle
  • Inklusive IO-Link temperatursensor, strømforsyning med stik med udskiftningsadapter, Ethernet og sensorkabel

Startsæt IO-Link master
Med dette opstartssæt kan du straks prøve IoT-core-interfacet til IO-Link-masteren på skrivebordet. Tilslut IO-Link temperatursensoren til IO-Link-masteren, og overfør sensorens værdi til forskellige IoT softwaremiljøer via TCP/IP JSON eller MQTT. På denne måde tilslutter du nemt robuste komponenter fra automatiseringsteknologien til IT-verdenen.

Opstartspakke til IoT anvendelser til download
I denne IoT opstartspakke finder du praktiske eksempler på, hvordan du let udlæser og behandler temperaturværdier med en internetbrowser, Excel, Postman eller NodeRed.

Fordele og kundefordele

IoT-core-interface til IT-verdenen
IoT-core giver adgang til alle IO-Link-masterens og sensorens dataområder. Etablerede HTTP-kald og JSON-kommander giver mulighed for at læse eller skrive informationerne. Der etableres forbindelse til IT-verdenen via IoT-core-interfacet. Herudover tilbyder ifm yderligere IO-Link-mastere med forskellige feltbus-interfaces til automatiseringsniveauet.

Visning af målte værdier i internetbrowseren eller Excel
Det hurtigste og mest simple HTTP kald kan udføres ved hjælp af en internetbrowser eller Excel. Opstartspakken indeholder et lille eksempel på, hvordan du kan vise temperaturværdien i alle internetbrowsere. Du kan også notere temperaturværdier i Excel og bruge dem til analyse og optimering af din installation.

Sensorkonfiguration med LR DEVICE
Den intuitive software finder alle IO-Link-mastere i netværket og skaber et overblik over hele anlægget. Herudover vises alle tilsluttede sensorer med de pågældende parametre. Det betyder, at der er mulighed for at udføre parameterindstilling af alle sensorer fra ét centralt sted.

Nem sensorforbindelse
Sensorerne og aktuatorerne forbindes ved hjælp af standardmæssige M12 tilslutningsledninger uden afskærmning. Der kan tilsluttes op til 4 IO-Link-sensorer, som kan forsynes med i alt op til 3,6 A. Kablet kan være op til 20 m langt.

Sikre digitale data
Sensordataene overføres digitalt. I modsætning til analoge signaler kan kontaktmodstanden og EMC interferens ikke ødelægge signalerne.