UHF RFID system med integreret antenne og lang rækkevidde
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dte601-2240x1260-01.jpg?v=1208299111)
Med integreret webserver til konfiguration, diagnose og overvågning og herudover TCP/IP interface - justerbar rækkevidde op til 3 m til adskillige tags på én gang
- Integreret webserver til konfiguration, diagnose og overvågning
- Integration i IT systemer via TCP/IP interface
- Justerbar rækkevidde op til 3 m for adskillige transponders på én gang
- Antenne ikke påvirket af installationen i metalliske omgivelser
- RFID UHF system EPC Global – Gen2 , ISO/IEC 18000-63
RFID med lang rækkevidde
Det kompakte UHF RFID system er velegnet til anvendelse, der kræver lang rækkevidde. Praktisk: Evalueringsenheden og antennen er integreret i ét kompakt hus. Det sparer plads og forenkler installationen. Inden for materialelogistik kan enheden for eksempel afgøre, om det korrekte materiale står til rådighed i den ønskede mængde for produktionsordren. Systemet kan bruges til at tjekke tilgang og afgang i højreol-opbevaringsområder. Enheden kan også bruges til anlægskontrol. Den læser produktspecifikke maskinparametre fra ID-tagget, der er tilknyttet produktet. Den individuelle indstilling af maskinen hjælper med at øge produktiviteten og undgå nedetid.
Fordele ved ifm’s UHF RFID løsning:
Robust og kan udvides
Antenne, evalueringsenhed og TCP/IP interface er integreret i et kompakt, robust hus med kapslingsklasse IP 67 / IP 69K. Derfor egner systemet sig perfekt til brug i barske industrielle omgivelser.
Kraftig antenne
Takket være den interne antenne med cirkulær polarisering kan enheden installeres i metalhuse, uden at modtagelsen bliver påvirket.
Integreret webserver
Læse-/skrive-enhederne har en integreret webserver. Brugere kan logge ind via en HTTP-adresse for at få fuld adgang til enheden.
Universelt interface
Den kompakte UHF RFID enhed egner sig ideelt til direkte tilslutning til PC’er, industrielle PC’er eller PLC’er, som ikke har et standardiseret feltbus-interface.
Ekstra digitale input
Enheden har to ekstra digitale input og output, f.eks. til styring af et lystårn.
Status-lysdioder
Et 5-cifret lysdiode-bjælkediagramdisplay viser RSSI værdien (signalstyrke). Dette visualiserer taggets afstand.
Anvendelsesområder
DTE804 er ideel til ’track and trace’ og sporingsanvendelser, f.eks.:
- Produktsporing
- adgangskontrol
- asset management
- sporing af materiale
- monteringsstationer
Fordele:
- øget produktivitet
- overholdelse af leveringsdatoer
- materialebevægelses-styring
- undgåelse af driftsstop
- øget driftstid