ecolink M12, A kodet – kan nu konfektioneres til industrielle anvendelser
- Innovativ kabeltrækaflastning
- Super elastisk tætning
- Gennemtestet ecolink-teknologi
- Stød- og vibrationsbestandighed
- Beskyttelsesgrad: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Nem at samle korrekt
- Halogen- og silikonefri
Pålidelig tæt – selv ved kraftige kabelbevægelser
Det er en særlig stor udfordring at tætne kablet pålideligt og permanent. Med den innovative og patenterede teknologi er kabeltrækaflastningen og kabeltætningen adskilt strengt fra hinanden. Kabeltrækaflastningen implementeres ved hjælp af en ekstremt stærk tre-punkt-kugleklemning, som klemmer kablet sikkert selv ved kraftig trækbelastning. Den super elastiske kabeltætning er placeret lige ved kabelindgangen for at forhindre enhver form for forurening på grund af snavs, der trænger ind. Det super elastiske materiale forhindrer, at kabelkappen deformeres. Desuden tætner det pålideligt, selv ved kraftige kabelbevægelser.
Simpel og sikker montering
Også disse stik er udstyret med den gennemtestede ecolink-teknologi, der giver mulighed for sikker og manuel M12 tilslutning til enheden uden brug af værktøj.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evc814_evc812_evc817_evc811-2240x1260-01.jpg?v=1348198924)