Kompakt fuldmetal sensorer med tilslutningskabel
- Lille og kompakt, også i kabelversion: ideel når pladsen er trang
- Forseglet: beskyttelsesgrader IP 65 til IP 69K
- Anti-stænk coating til svejseanvendelser
- Føleroverflade modstandsdygtig over for påvirkninger på op til 1 joule
- Driftssikker ved et temperaturområde fra -40...85 C
Høj driftssikkerhed selv under ekstreme forhold
Fuldmetalsensorer bruges i de tilfælde, hvor applikationen er særlig hård ved sensoren. F.eks. når det handler om at tåle hårde belastninger i industrielle anvendelser som f.eks. drejebænke eller fræsemaskiner. Her skal sensorhuset kunne modstå kraftige temperaturændringer og aggressive medier som f.eks. smøremidler og kølemidler. Herudover giver det førsteklasses robuste design af rustfrit stål optimal beskyttelse mod slibedele under metalskæring. I stålindustrien eller bilindustrien er det imidlertid svejsesprøjt, som belaster sensorhuset. Den antihæftende coating kombineret med den modstandsdygtige føleroverflade er den ideelle løsning til at sikre driften. Det kompakte design giver mulighed for brug selv under trange pladsforhold.