Første G 1/2 tryksensor med hygiejnegodkendelse til små rør
- Vedligeholdelsesfri PEEK tætningskoncept til G 1/2 fitting
- En robust og gennemtestet keramisk målecelle uden tryktransducer væsker
- Har alle gængse hygiejnegodkendelser
Forbedret ydeevne takket være IO-Link
- Integreret temperaturmåling fjerner behovet for flere instrumenter
- Digital kommunikation uden A/D eller EMC tab
Ideel løsning til hygiejniske produktionsanlæg
Den nye PM15 tryksensor har en unik flugtende tætning. Denne løsning giver mulighed for hygiejnisk integration af små keramisk-kapacitive måleceller i små rør, for eksempel i doserings- og påfyldningssystemer, som tidligere ikke var muligt. Takket være G 1/2 gevindet kan den installeres uden dyre adaptere. Den flugtende fitting gør det muligt at bruge den i pastøse medier og garanterer optimale resultater ved CIP-processer. For hver sensor kan der downloades et fabrikscertifikat gratis.
Vedligeholdelsesfri og robust
På processiden er sensoren vedligeholdelsesfri, fordi den ikke har nogen elastomertætning. Den flugtende og robuste keramiske målecelle tåler tryk og vakuumstød og påvirkninger fra slibemidler. Herudover kan sensoren klare medietemperaturer på op til 150 C (maks. 1h).