You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

Målende fotoelektrisk sensor til levnedsmiddelindustrien

  • Hus i rustfrit stål med høj beskyttelsesgrad til hygiejne- og vådområder (IP 69K)
  • Brudfast linse til driftssikre processer
  • Kompakt design med standardmæssigt M18 gevind, der sikrer nem installation

Forbedret ydeevne takket være IO-Link

  • Hurtig og nem indstilling af koblingspunkter via IO-Link
  • Kontinuerlig måling og overvågning af afstande i den løbende proces

Kompakt design optager minimal plads i levnedsmiddelindustrien
Det pladsbesparende design med M18 gevind i siden og nedadvendt stik, er den perfekte løsning til alle krav i hygiejne- og vådområder. Sensoren har et hus i rustfrit stål af høj kvalitet med pakninger, der egner sig til levnedsmiddelindustrien, brudfast plastlinse og en høj beskyttelsesgrad på IP 68 / 69K. Den tåler aggressive rengøringsmidler og højtryksrensning uden problemer.

Kontinuerlig afstandsmåling via IO-Link
ifm tilbyder de nye OG Cubes som diffus refleksionssensor og separat sender/modtager. Når det handler om diffuse refleksionssensorer med baggrundsafblænding, kan rækkevidderne indstilles via IO-Link og på samme måde som ved analoge sensorer, afstandsværdien angives til nærmeste millimeter. Herudover har alle versioner mange indstillingsmuligheder, som f.eks. light-on/dark-on og til- og frakoblingsforsinkelse til hurtig opsætning.