- Produktnyheder
- IO-Link
- IO-Link mastere til bilindustrien
IO-Link mastere til bilindustrien
- 4-port og 8-port IO-Link mastere udviklet efter AIDA specifikationerne
- Serieforbind forsyningen med standardiseret L-kodet M12 tilslutningsteknologi, maks. 2 x 16 A
- Forbindelse af aktuatorer op til 2 A
Forbedret ydeevne takket være IO-Link
- Strømmåling og konfigurerbar strømbegrænsning til hver port
- Master og enheder kan konfigureres via LR DEVICE softwaren
Robuste feltbusmoduler med fejlsikker forbindelse
De decentraliserede IO-Link mastere bruges som gateways mellem intelligente IO-Link sensorer og feltbussen. De er det perfekte valg, selv i de mest vanskelige omgivelser: Materialerne og produktionsmetoderne er identiske med ifm tilslutningskablerne i den gennemtestede EVC produktserie. ecolink teknologien garanterer driftssikker, permanent indtrængningssikrede M12 forbindelser på forbindelses kablerne.
IO-Link mastere til bilindustrien
AIDA (automation initiative of German automobile manufacturers) har defineret en standard for IO-Link mastere i bilindustrien. Den L-kodede forsyningstilslutning med funktionel jord skal bruges til alle fremtidige feltmoduler. Herudover opfylder denne master AIDA specifikationerne og den nyeste Profinet tilslutning.
Fordele og kundefordele
16 ampere på et M12 stik
IO-Link masteren forsynes via det standardiserede L-kodede M12 stik. Denne tilslutningsteknologi med 5 x 2,5 mm2 kan bruges til at forsyne sensorer og aktuatorer med op til 16 A. Energien kan føres igennem masteren (serie forbindelse).
Forbindelse af 2A aktuatorer, der kræver høj spænding
En digital udgang kan indstilles for pin 2 i B porten. Herved er det muligt at koble store magnetventiler og aktuatorer med op til 2 A.
Energiovervågning
Strømmen til hver port kan begrænses, hvilket kan indstilles i PLC’en. Herudover kan hver ports spændings- og strømværdier måles. Det gør det nemt at bestemme den energi, der kræves af en installation, og overføre den til ERP systemer til analyse.
Sensorkonfiguration med LR DEVICE
Den intuitive software finder alle IO-Link-mastere i netværket og skaber et overblik over hele anlægget. Herudover indikeres alle tilsluttede sensorer med de pågældende parametre. Det betyder, at der er mulighed for at udføre parameterindstilling af alle sensorer fra ét centralt sted.