Konverter for analog til IO-Link signal eller omvendt (afhængig af version)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dp2200-2240x1260-01px.jpg?v=866311314)
- Konvertering af analoge signaler til IO-Link eller vice versa (afhængigt af versionen)
- Understøtter analoge værdier som strøm- eller spændingssignaler (4...20mA eller 0...10V)
- Industri 4.0 integration til konventionelle analoge sensorer
Forbedret ydeevne takket være IO-Link
- Nem parameterindstilling via IO-Link
- Digital overførsel eliminerer risikoen for EMC-støj
Konvertering af analoge signaler til IO-Link
Konverterne DP2200 og DP1222 kan oversætte analoge sensorsignaler 4...20 mA eller 0...10 V til digital IO-Link kommunikation. Fordele: Digital procesoverførsel er immun over for EMC støj. Herudover giver disse konvertere mulighed for at bruge ældre analoge sensorer i moderne Industri 4.0 applikationer.
Omformning af IO-Link til analoge signaler
Konverterne DP1213 og DP1223 konverterer målte digitale IO-Link værdier til to uafhængige analoge output-signaler, afhængigt af versionen, enten 4...20 mA eller 0...10V. Analoge signaler er for eksempel nødvendige som målværdier til proportionalventiler eller frekvensomformere til motorstyring.