You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Forbindelsesteknologi
  3. L-kodet M12 strømkabel

L-kodet M12 strømkabel

  • 2,5 mm2 ledningstværsnit til strømme op til 16 A
  • L-kodet M12 kabel op til EN 61076
  • Ideel til tilslutning af IO-Link mastere
  • Halogenfrit kabelmateriale
  • Til generelle industrielle anvendelser, som f.eks. Industriel automatisering eller værktøjsmaskiner

Overførsel af kraftige strømme med lavt spændingsfald
Benyttes til at forsyne de nye ifm Performance Line IO-Link-mastere som kræver mere energi i krævende applikationer. Det L-kodede M12 effektstik bliver stadig mere almindeligt på markedet og er den perfekte løsning, når det gælder forsyning af disse moduler med strøm. ifm tilbyder tilslutningskabler og jumpers, som er tilpasset perfekt til dette. Med et ledningstværsnit på 2,5 mm2 kan strømme på op til 16 A overføres sikkert, hvor et lille spændingsfald har en positiv effekt på driftsområdet.

Til industriel automatisering og værktøjsmaskiner
På grund husets materialer og halogen-frie kabelmaterialer egner disse kabler sig perfekt til værktøjsmaskiner og alle standardmæssige industrielle automatiseringsanvendelser.