- Vision-sensorer
- Identifikation type O2I
Multikode læser O2I
Så enkel som en sensor
Alt-i-et-system
Ud over de velkendte 1D- og 2D-koder detekterer multikode læseren O2I nu også skrifttyper og tegn (OCR). Den sikrer pålidelig identifikation selv under vanskelige forhold, f.eks. i tilfælde af skiftende udefra kommende lys eller skinnende overflader.
Fremstillingsdatoen, batchnummeret og produkternes serienumre er nu vigtige punkter i track & trace-miljøet - opgaver i Industry 4.0-miljøet. Med den yderligere udviklede O2I kan disse opgaver nu klares på en genial måde. Læsning eller sammenligning af tekster alene eller i kombination med 1D- og 2D-koder.
- Vil du læse udløbsdatoen eller blot tjekke printets kvalitet?
- Vil du sammenligne kodens indhold med en tekst ved siden af?
- Har du kun brug for digital information, når den rette tekst er tilgængelig?
Hvad er fordelene ved den nye multikode læser?
1D- og 2D-koder, skrifttyper og tegn
Positionssporing ved hjælp af kode, konturer eller objekter giver mulighed for, at en tidligere defineret tekst altid kan læses i forhold til dens position på produktet.
Genkender nemt koder og tekst på mange forskellige baggrunde. Ved at bruge forskellige billeder kan selv konturer med svage kontraster anvendes til den indbyggede ankerfunktion.
Adskillige linjer pr. ROI eller endda flere ROIer er mulige. Yderligere fleksible indstillinger, hvis andre skrifttyper eller -størrelser er tilgængelige.
Identifikation og verifikation af tekst (OCR)
(Med ny firmwareversion - fra 05/30/2022)
Mål/applikationseksempler
- Detektering og typebetegnelse
- Komponenters serienumre
- Udløbsdato og/eller produktionsdato
- Produktidentifikation
Logikken, der er integreret i ifm's VisionAssistant, sammenligner den information, der modtages fra et styresystem, med det læste kodeindhold og evaluerer den som "OK" eller "ikke OK". Produktionstrinnet kontrolleres ved at sammenligne serienummeret med en specifikation.
Enheden læser altid den korrekte tekstlinje - uanset, hvordan produktet vender, på grundlag af virksomhedslogoets kontur og ved at spore den pågældende teksts position.
Brug vores gratis firmwareopdatering og udstyr din enhed med de nye funktioner.
Klar til brug på få sekunder
Et highlight: Med et tryk på en knap udfører sensoren automatisk fokusering, belysningsindstilling og kodetypegenkendelse.
Også applikationer med en stregkode eller 2D-kode pr. billede kan indstilles hurtigt med teach-knappen. Det sparer tid og penge.
Den forudindstillede enhedskonfiguration kan ændres ved hjælp af en brugervenlig smartphone-app.
Programmering ved hjælp af en knap og konfiguration via smartphone-app
O2I teach-appen bruges til at generere en DataMatrix-kode på smartphone-displayet. Bare hold den i multikode læserens synsfelt, hvorefter konfigurationen anvendes automatisk.
Fås til iOS, Android og Windows.
Til opsætning og evaluering: ifm's Vision Assistant
Til komplekse identifikationsopgaver kan multikode læseren nemt konfigureres ved hjælp af den prisvindende Vision Assistant-software. Et live-billede og omfattende visualisering af alle indstillinger giver et optimalt overblik.
Adskillige koder, et billede
Auto-find-kode-funktionen i Vision Assistant genkender automatisk mange forskellige koder i et billede. Brugeren kan nemt tilknytte disse koder i Vision Assistant.
Unik – den sekventielle kontrol
Visualiserer alle konfigurationer af billedet og kodeindstillinger i Vision Assistant.
Det giver dig hurtigt et godt overblik over hele applikationen. Herudover gør logik- og interface-funktionen det nemt at programmere sensorens udgange.
Optimal kontrast ved hjælp af et indbygget polariseringsfilter
Den valgfrie integrerede belysning med polariseringsfilter sikrer tilstrækkelige kontraster, så koder nemt kan læses, selv på skinnende overflader som f.eks. metal.
En kode, skiftende baggrund
Der kan på få sekunder tages adskillige billeder med forskellig belysningstid for at genkende koder med varierende overfladekarakteristika, afvigende farve eller omgivende lys.
Kvalitetssikring
Påfyldningssystemer
- Levnedsmiddelindustrien
- Drikkevareindustrien
- Farmaceutisk industri
- med mere
Fordele
- Det rette produkt i den rette beholder
- Flere produkter på en produktionslinje sparer omstillingstid
- Færre klager vedrørende påfyldningsfejl
Produktionskontrol
Produktionslinjer
- Bilproduktion
- Maskinproduktion
- Materialehåndtering
- med mere
Fordele
- Verifikation af de korrekte produktionsdele i processen
- Tildeling af de korrekte produktionstrin,
f.eks. svejsning, maling, montering - Udstyrsidentifikation,
for eksempel ved værktøjsskift
Sorteringsopgaver
Transportører
- Logistik
- Lysgitre
- Markering af emneholdere
- med mere
Fordele
- Produktsporing af pakkestyring,
f.eks. til databaseret planlægning - Tidsbesparelse takket være automatiseret sortering
- Lavere fejlprocent da personalets fejlbetjening kan udelukkes
Øget produkt- og proceskvalitet
Bliv informeret om, hvad der sker på hvilket tidspunkt og hvor
Tilfør tilstrækkeligt materiale i det korrekte produktionstrin
Tilknyt komponenter korrekt til slutproduktet
Databaseret styring af tidsbestemte processer
Anvendelsesområdet for O2I5 som smart vision-sensor er fra 1D-/2D-kodelæsere til tekstgenkendelse og verifikation i produktsporing, produktidentifikation og produktkontrol.
Med dens 1,2 MP detekterer sensoren 1D- og 2D-koder uanset, hvordan koden vender i forhold til sensoren, og tekster uanset deres placering på billedet. Forskellige integrerede belysninger skaber et ensartet lysområde - efter eget valg ved at bruge de integrerede polariseringsfiltre til at reducere refleksioner eller spejling. Til særlige anvendelser kan der oprettes op til 5 billeder, hver især med fuldstændigt forskellige indstillinger. Derudover giver ifm's VisionAssistant utallige muligheder ud over en moderne, klart struktureret proces og mange innovative og fleksible indstillingsmuligheder. De integrerede diagnosefunktioner (vedligeholdelse i realtid) med overvågning af områder af interesse ("ROI-overvågning"), af fejljustering af vision-sensoren og af billedparametre sikrer en pålidelig proces under anvendelsen. Selv en enhedsudskiftning kan udføres på få minutter uden nogen som helst software takket være ifm's memory stick.