Niveausender med analog udgang og IO-Link
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/2fb411ff6e68434c865765d39abcf497/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LR3020_LR3320-2240x1260-01.jpg)
- Sondestavlængde på 10...200 cm
- Sondestaven kan skæres til i længden, om nødvendigt
- Kompakt design til begrænsede pladsforhold
Forbedret ydeevne takket være IO-Link
- Analog udgang, op til 4 koblingsudgange og procesværditransmission via IO-Link
- Brugervenlig parameterindstilling via IO-Link ved hjælp af PC eller IO-Link master
Robust og pålidelig
Niveausenderen kan klare barske miljømæssige forhold eller højtryksrensning. Dets lille design giver mulighed for installation i begrænsede rum. Den digitale IO-Link kommunikation forhindrer forstyrrelser i målt værdioverførsel.
Succesfuld takket være det modulopbyggede koncept
Sondestavene kan afkortes eller ændres, så LR reducerer lagerføringen og gør udskiftningen lettere.
Brugervenlig indstilling
Offline-setup af sensoren, udført af brugeren, er mulig via en PC baseret LR device – IO link sensor parameteriseringssoftware. Parameterindstillingen kan kopieres til andre sensorer, f.eks. til installationer af identisk design.