You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Tilstands overvågning
  3. Fleksibel LED-strip til belysning og indikation

Fleksibel LED-strip til belysning og indikation

  • LED'er i RGB og hvid kan kontrolleres direkte via digitale indgange
  • Ekstremt robust, fuldt indstøbt design med beskyttelsesgrad IP 68
  • Bøjet eller lige installation
  • Kraftfulde LED'er med højt lysudbytte
  • Fås i versioner med forskellige længder

Alt-i-en belysning og indikation

LED-strips kan ikke kun bruges som maskinlys, men også angive maskinstatus med forskellige farver lys. LED-strips fås i forskellige længder og er fleksible i brug. De kan hurtigt og sikkert fastgøres med valgfri aluminiumsprofiler, så selv svært tilgængelige hjørner lyses op, uden at der kastes skygger. Deres robuste design med beskyttelsesgrad IP 68 muliggør en lang række anvendelser.

Tilstrækkelig med farver

LED-strips består af kraftfulde LED'er i farverne RGB (rød, grøn og blå) samt hvid. Trigning via fire digitale indgange, der kan bruges til at frembringe farverne rød, gul, grøn, blå, cyan og lilla samt hvidt lys. Faktisk er enhver farvenuance mulig ved brug af styring af pulsbreddemodulering.

Tilbehør

Produktfordele: hvorfor LED fra ifm ?

Nem at trigge Høj IP beskyttelse Fleksibel og hårdfør Energi-effektiv
Digitale input gør det nemt at skifte mellem farverne IP68 beskyttelse tillader installation i hårdføre omgivelser Fleksible lys strips oplyser selv på vanskelig tilgængelige steder Montage strips letter installationen Højt lysudbytte med energibesparende LED-teknologi