IO-Link-master til intelligente sensorer i styreskabet
- Adskillelse mellem automations- og it-netværk
- Industri 4.0-ready med opdateret IoT-kerne
- 8 IO-Link-porte med fuldt V1.1-funktionalitet
- PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON eller Powerlink
- Master og enhed kan konfigureres via moneo configure-softwaren
IO-Link-master til automatiserings- og it-verdenen
IO-Link master-modulerne til styreskabet tjener som en gateway mellem intelligente IO-Link-sensorer og feltbus. Desuden kan vigtige oplysninger fra de intelligente sensorer samtidigt sendes ind i it-verdenen. Med et separat IoT Ethernet-stik kan it-netværket opsættes helt adskilt fra automationsnetværket. Sensoroplysninger overføres ind i it-verdenen via det etablerede TCP/IP JSON-interface.
Fordele og kundefordele
Adskillelse mellem automations- og it-netværk
Oppetid for maskiner er allerhøjeste prioritet. Automationsnetværket må under ingen omstændigheder afbrydes af eksterne faktorer. Derfor har enheden et separat IoT Ethernet-stik, der adskiller IT- og automationsnetværket. Det betyder, at vigtige sensoroplysninger kan sendes sikkert til IT- og ERP-systemer.
Sensorkonfiguration med moneo configure
Den intuitive software finder alle IO-Link-mastere i netværket og skaber et overblik over hele anlægget. Desuden vises alle tilsluttede sensorer med de respektive parametre. Det gør det muligt at indstille parametrene for alle sensorer i systemet fra ét centralt punkt.
Nem sensorforbindelse
Sensorerne og aktuatorerne forbindes ved hjælp af standardmæssige M12 tilslutningsledninger uden afskærmning. Tilslutningskablerne er fastgjort via aftagelige COMBICON-stik på IO-Link masteren. Der kan tilsluttes op til 8 IO-Link-sensorer, og de kan forsynes med op til 3,6 A. Kablet kan være op til 20 m langt.
Pålidelige digitale data
Sensordataene overføres digitalt. I modsætning til analoge signaler kan kontaktmodstanden og EMC interferens ikke ødelægge signalerne.