Robust datadistribution: Ethernet-switche til feltanvendelser
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/header_e500_0007.jpg?v=-470868719)
- Ethernet-switch med 6 porte, der er kompatibel med alle almindelige automationsprotokoller og IIoT-anvendelser
- Fleksibel spændingsforsyning med eller uden serieforbindelse
- Velegnet til arbejdsmaskiner takket være øget driftsspænding og temperaturområde
- Der fås robust hus til anvendelse med fødevarer
Ethernet-switche til feltanvendelser
De decentraliserede moduler tjener som netværksknudepunkt mellem deltagerne i felten. De er direkte tilsluttet via robuste og pålidelige M12-tilslutningskabler. Brugen af EVC-tilslutningskabler med ecolink-teknologien sikrer en særligt robust tilslutning og dermed pålidelig dataoverførsel. M12-stikket sikrer en meget mere sikker tilslutning end et RJ-45-stik – særligt uden for styreskabet.
Robuste, afprøvede materialer
Ethernet-modulerne er det perfekte valg, selv i de vanskeligste miljøer: Materialerne og produktionsmetoderne er identiske med EVC-tilslutningskablerne.
Fordele og kundefordele
Udvidelse af IO-Link master-serien
Ethernet switchene er den perfekte tilføjelse til ifm’s IO-Link master-serie. De har det samme design, den samme portkonfiguration og standardiserede M12-tilslutninger.
Også velegnede til mobile arbejdsmaskiner
Med deres øgede driftstemperaturer og spændingsområder samt høj modstandsdygtighed over for vibration og stød/slag er switchene også velegnede til barske miljøer. Desuden betyder E20-godkendelsen, at produktet også er velegnet til montage uden på køretøjer.
Enkel spændingsforsyning
Ethernet-modulerne tilbyder forskellige tilslutningsmuligheder for spændingsforsyningen: et A-kodet M12-stik og et L-kodet M12-stik. Sidstnævnte kan serieforbindes til andre moduler af produktfamilien.