You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Tilstands overvågning
  3. Konfigurerbare signallamper

Konfigurerbare signallamper

  • Perfekt synlighed
  • Moderne LED RGB teknologi – lang levetid, reduceret lagerføring
  • Forskellige tilstande kan konfigureres via IO-Link eller indstillingsmenu
  • Også som standardversion med digitale indgange
  • Nem montering

Høj ydeevne

Signallamper anvendes til statusangivelse eller som advarselsenhed overalt på fabrikker til maskiner, transportører og installationer. ifms innovative signallamper tilbyder adskillige fordele i forhold til konventionelle signallamper og er derfor velegnede til krævende anvendelser.

Fleksibel konfiguration

Generelt skal signallamper tilpasses til anvendelsen. I stedet for a bruge tid og arbejde på at skrue moduler med forskellig farve sammen, gør den nye LED RGB teknologi det muligt at justere signallampen efter behov via IO-Link eller indstillingsknappen (f.eks. permanent til, lav blinkehastighed, høj blinkehastighed, forskellige farver, sirene). Dette reducerer typeudvalg og lagerføring.

Versioner

Signallamperne DV13xx / DV15xx har digitale indgange og kan konfigureres vha. en indstillingsknap på enheden. Signallamperne DV23xx / DV25xx kan kontrolleres og indstilles via IO-Link uden en indstillingsknap.

Til krævende omgivelser

Hverken vand eller støv sætter sig fast på lampeenhedens glatte overflade. Dette forhindrer, at der sætter sig snavs fast, og sikrer, at signallampen er synlig på lang sigt.
Ingen metalliske komponenter som skruer eller stikforbindelser er eksponeret. Dette betyder, at lamperne er særdeles velegnede til brug inden for fødevareindustrien og den medicinske, farmaceutiske eller kemiske sektor.

Optimal synlighed

Den patenterede teknologi skaber en kraftig kontrast mellem LED'ens lysplet og miljøet. Dette sikrer optimal synlighed, specielt i tilfælde af udefrakommende lys, for eksempel i nærheden af store vinduer.

Lang levetid

Brugen af LED teknologi betyder, at signallampen har en meget lang levetid.

Lette at tilpasse

LED RGB teknologien giver mulighed for at individualisere signallampen (permanent til, lav blinkehastighed, høj blinkehastighed, forskellige farver). Dette reducerer typeudvalg og lagerføring.
Lampen kan sættes i forskellige driftsarter, f.eks. analog tilstand for niveauindikation. Der kan indstilles 7 forskellige signallyde for sirenen.

Nem montering

Der medfølger en fastgørelsesanordning sammen med enheden. Derudover er der en version med en monteringssokkel tilgængelig, som muliggør hævet installation. Denne monteringssokkel kan roteres med 90 grader, så vægmontering er mulig uden yderligere tilbehør. Derudover fås der tilbehør til mastmontering.