• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Digital møder analog: integration af moderne IO-Link sensorer på den analoge måde

  • Konverterer IO-Link procesværdier til to analoge signaler 4...20 mA
  • Ideel til IO-Link sensorer med flere forskellige procesværdier
  • Plug and play: ikke behov for parameterindstillinger
  • Modstandsdygtig over for rengøringsmidler, ideel til brug inden for hygiejniske områder
  • Let installation direkte på sensoren eller i forbindelsesledningen

Driftsprincip

IO-Link sensorer leverer ofte mange målte værdier på samme tid, f.eks. konduktivitetssensorer med integreret temperaturmåling. For at tillade at disse sensorer bliver forbundet til eksisterende styringssystemer konverterer denne konverter to digitalt målte værdier til to analoge signaler (4...20 mA). Dermed er systemets hardware allerede forberedt til fremtidig digitalisering. Konverteren kan anvendes direkte uden parametrering. Men den kan om nødvendigt også parametreres via IO-Link, f.eks. til skalering af analoge værdier.

Hygiejnisk

Specielle husmaterialer samt den høje beskyttelsesgrad IP 67 / IP 69K giver f.eks. mulighed for brug inden for fødevareindustrien selv ved højtryksrensning og aggressive rengøringsmidler.

Driftsprincip:

1 x IO-Link konverterer til 2 x analog udgang

Med denne kompakte konverter kan moderne IO-Link sensorer, der leverer mere end bare en procesværdi, konverteres til eksisterende styringssystemer, der kun er udstyret med analoge indgange.

Mange måle værdier via IO-Link

Det følgende er et mindre udvalg af ifm sensorer, der udlæser mere end en procesværdi via IO-Link.

Digital møder analog: integration af moderne IO-Link sensorer på den analoge måde

Sensor-type Procesværdier via IO-Link
Niveausensor LT niveau, temperatur
Flowmeter SD flowhastighed, temperatur, tryk
Tryksensor PM15 tryk, temperatur
Temperatursensor TCC 2 x temperatur
Konduktivitetssensor LDL konduktivitet, temperatur
Lasersensor OGD afstandsværdi, reflektivitet