You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Tilbehør
  3. Relæstik til brug på stedet

Relæstik til brug på stedet

  • Ideel til anvendelse på stedet takket være beskyttelsesklasse IP 67
  • Pålidelig M12 forbindelsesteknologi
  • 2-kanals version. Slidfri solid-state halvlederrelæer
  • Elektrisk adskillelse mellem ind- og udgang

Relæ på stedet, i stedet for i styreskabet

Flere og flere komponenter til automatiseringsteknologi er egnede til brug i marken takket være den høje IP beskyttelse og M12 tilslutningsteknologi. De har som regel halvlederudgange med 24 V-niveauer og maksimale koblingsstrømme på mellem 20 og 300 mA. Hvis der er behov for andre spændinger, højere koblingsstrømme eller elektrisk adskillelse, er relæer en populær løsning - som dog indtil nu har krævet en omvej via et styreskab.

Med de nye relæstik fra ifm er der nu mulighed for at få feltkompatible relæer, som kan tilsluttes nemt og pålideligt takket være den M12 tilslutningsteknologi, der almindeligvis anvendes på stedet. På grund af deres kompakte design kan de skrues direkte på sensorer, f.eks. ved hjælp af en Y-adapter.

Sikkert adskilt

Takket være den elektriske adskillelse mellem ind- og udgang kan et 24 V DC-signal ved indgangen skifte et andet, uafhængigt spændingspotentiale ved udgangen.

Småt skifter stort

Indstiksrelæet skifter større strømme på op til 1 A på udgangssiden med små strømme, som f.eks. de strømme, der er til rådighed på sensorernes udgange.

Pålidelig og vedligeholdelsesfri.

De halvlederrelæer, der anvendes i stikket, skifter "rent", det vil sige: ingen prellende kontakt, ingen svejsning af kontaktfladerne og frem for alt: ingen slitage. Det gør relæet ekstremt holdbart.

Nem tilslutning

Den direkte forbindelse til andre enheder i marken sker via en robust og industrielt kompatibel M12 forbindelsesteknologi. Hvis det er nødvendigt, kan der tilsluttes en ekstern strømforsyning på indgangssiden via EBC116 Y-splitter og på udgangssiden via EVCA47 Y-forbindelseskabel.