Strømforsyning til våde og hygiejniske områder: ecolink M12, L-kodet
- 2,5 mm² kabeltværsnit til strømme på op til 16 ampere
- M12 stik med L-kodning i henhold til EN 61076
- Kabelkappen er fremstillet af halogenfrit og flammehæmmende materiale
- Skridsikker konturmøtrik sikrer tæt forbindelse ved manuel montering
- Ideel til tilslutning til IO-Link mastere i fødevareindustrien
Perfekt tilslutning til hygiejniske og våde områder
De nye ecolink M12 stik opfylder de krævende krav i fødevareindustrien og sikrer en pålidelig strømforsyning fra IO-Link masteren til sensoren eller aktuatoren. L-kodningen gør det muligt at overføre strømme på op til 16 ampere, og kabeltværsnittet på 2,5 mm² bidrager til det lave spændingsfald.
Sikker og permanent tæt
Den asymmetrisk virkende vibrationsbeskyttelse holder gevindbøsningen fast i sin position og garanterer optimal og permanent tætning. Den profilerede møtrik er let at stramme tilstrækkeligt, selv når den strammes i hånden.
Tekniske data:
Driftsspænding: 63 V DC
Nominel strøm: 16 A
Beskyttelsesklasse: IP 65, IP 67, IP 69K i låst tilstand med den matchende modpart
momentmøtrik: 0,6 Nm...1,2 Nm Overhold den maksimale værdi af modstykket
Materialer:
Hus / formstøbt krop: PP
Koblingsmøtrik: rustfrit stål
Kontakter: forgyldt
Tætningsring: EPDM
Kabel: MPPE 5 x 2.5 mm²
Anvendelsesområder:
Levnedsmiddelindustrien
Med IO-Link master:
Sikker forbindelse på procesniveau
I kombination med de IO-Link mastere med høj strømkapacitet fra ifm til fødevareindustrien sikrer EVF kablerne en permanent pålidelig forbindelse af sensorer eller aktuatorer til den efterfølgende infrastruktur i udfordrende procesmiljøer.