AS-i oplyste trykknapmoduler med M12-stikforbindelse
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_f_wh_asi_000162.png?v=-1266417991)
- 2 trykknapper og 2 lysdiode-udgange
- Trykknapper med taktilt trykpunkt som beskyttelse mod utilsigtet kontakt
- Robust hus i rustfrit stål med høj beskyttelsesgrad
- Hurtig og fleksibel installation
- Modulet forsynes direkte fra AS-interfacet
Robust til feltanvendelser
På grund af et nyt innovativt hus leverer ifm to nye oplyste trykknapmoduler. De har to trykknapper og 2 typer lysdiode-udgange. Den høje beskyttelsesgrad betyder, at modulerne kan bruges til feltanvendelse, dvs. tæt på processen. Der er ingen store afstande mellem sensorer/aktuatorer og kontaktskabet.
Ydeevne i felten
M12-tilslutningsteknologien giver en høj grad af installationssikkerhed og fleksibilitet. Begge moduler forsynes udelukkende via AS-I; en ekstra 24-V-strømkilde er ikke nødvendig. Modulerne installeres via eksisterende M4-borehuller.
Opsætning
AS-i moduler adresseres ved hjælp af det forreste M12 stik. Modulerne kan tilsluttes adresseringsenheden ved hjælp af det standardmæssige tilslutningskabel.
Diagnose
FEJL-lysdioden på M12-stikket sikrer nem lokalisering af en fejl, som f.eks. detektering af en kommunikationsfejl.