• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Hurtig, pålidelig og hygiejnisk overvågning af temperatur

  • Besparelser i omkostninger på grund af hurtige svartider < 0,25 / < 1 s [T05/T09]
  • Ideel til små nominelle rørdiametre og trange pladsforhold
  • installationsplads Højt måleområde: -50...200 °C
  • Zero-void adaptere garanterer nem rengøring
  • 3-punkts fabrikscertifikat medfølger (online)

 

Temperaturmåling i hygiejniske anvendelser

De kompakte temperaturtransmittere er designet til krævende processer i fødevare- og drikkevareindustrien. Deres konstruktion er i overensstemmelse med EHEDG-, 3A-, FDA- og EF 1935/2004-standarderne. Takket være deres korte målespids (15 eller 25 mm indføringsdybde) og lille diameter på 3 mm er sensorerne ideelle til rørinstallationer (DN20...DN100) i meget dynamiske termiske processer, hvor de hjælper med at minimere omkostningerne og reducere energiforbruget.

En adapter med nul hulrum sikrer en dødzonefri installation og effektiv rengøring. Kompatibilitet med de adaptere, der findes på markedet, giver yderligere potentielle omkostningsbesparelser.

Den integrerede IO-Link grænseflade muliggør præcis og tabsfri digital overførsel af målte værdier og giver yderligere diagnosefunktioner til forenklet fejlfinding.

Temperaturmåling og -styring i dynamiske processer

Den nye TA16 temperatursensor fra ifm udmærker sig ved sin hurtige responstid til præcis temperaturstyring. Denne funktion hjælper brugerne med at spare energiomkostninger og øge anlæggets driftstid.

Zero-void adaptere forenkler rengøringen

Den enkle procestilslutning via nulpunktsadaptere muliggør hurtig og nem rengøring af målepunktet. Adapteren er svejset fast til rørvæggen og udgør en integreret del af røret, hvilket eliminerer dead spaces, som er vanskelige at rengøre.

Alt i én - pålidelig og præcis

Høje termiske og mekaniske belastningsgrænser fører til en højere driftstid og kontinuerlig nøjagtighed. TA16 sensoren leveres som standard med et fabrikscertifikat, så den kan tages i brug med det samme.

Tilbehør