Maksimalt registreringsområde med minimale fremspring
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_ixs_00340_group_01.jpg?v=-799013324)
- Høj funktionsreserve på grund af større registreringsområder med næsten planmonteret installation
- NO og NC i én enhed reducerer lagerføringen
- Universal anvendelse takket være et stort temperaturområde
- Husets design giver mulighed for hurtig installation i en perfekt installationsdybde
- Stor modstandsdygtighed over for indtrængning på grund af beskyttelsesgrad IP 65 til IP 69K
Én sensor til forskellige anvendelsesformål
Uanset om de anvendes inden for industriel automation, til anvendelser med kølemidler og smøremidler eller til mobile anvendelser: Disse induktive sensorer er overbevisende på grund af deres universelle og permanente anvendelighed kombineret med en høj ydeevne, temperaturstabilitet og beskyttelsesgrad.
Næsten planmonteret installation
Derudover kombinerer de store registreringsområder med en næsten flugtende installation. Denne kombination giver den bedst mulige beskyttelse mod mekaniske tolerancer. Beskadigelse af sensoren minimeres dermed så meget som muligt. Installationen er selvforklarende: Skru ganske enkelt sensoren i indtil enden af gevindet og det er dermed garanteret, at den sidder perfekt.