You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. IO-Link
  3. Fieldbus-compatible IO-Link master med IoT-forbindelse

Fieldbus-compatible IO-Link master med IoT-forbindelse

Sikker udveksling mellem OT- og IT-niveau

Selv i den moderne Industri 4.0-verden har sikring af din system-infrastruktur mod eksterne påvirkninger højeste prioritet.
De IoT-kompatible IO-Link master-moduler fungerer som decentraliserede gateways i automatiseringsnetværket og sender dataene fra de tilsluttede sensorer til fieldbussen. Forbindelsen til IT-niveauet udføres ved hjælp af et særskilt IoT Ethernet-stik. Dataene sendes via det etablerede TCP/IP JSON-interface. Dette giver dig mulighed for at behandle relevante procesdata på IT-niveau og i ERP-systemer og samtidig bevare din installations sikkerhed.

Nem parameterindstilling ved hjælp af moneo configure SA

Den intuitive moneo configure SA-software detekterer automatisk hele din IO-Link infrastruktur og arrangerer den i den definerede træstruktur på en tydelig måde. Mastere og sensorer vises med deres respektive parametre og kan administreres centralt i softwaren.

Robuste fieldbus moduler til krævende anvendelser

Takket være deres specielle husmaterialer og høje indtrængningsmodstand kan modulerne bruges i kølemiddelanvendelser eller direkte i vådområder i fødevareindustrien. ecolink teknologien garanterer driftssikker, permanent indtrængningssikrede M12 forbindelser på kablerne.

Med det passende tilbehør kan der leveres ekstra hjælpestrøm til IO-Link aktuatorernes tilslutning. Kablet kan være op til 20 m langt.