ifm mate: hjælpesystem til manuelle arbejdsstationer
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/workers_hands.jpg?v=-2030288617)
Support på den nemme måde
Med ifm mate får du en tålmodig og – teoretisk set – alvidende kollega til dine manuelle arbejdsstationer. Uanset om det drejer sig om monteringsarbejde eller emballeringsopgaver: Med ifm mate kan du definere, forklare og udføre hver manuel arbejdsproces trin for trin.
Kernen i systemet er en AI-algoritme, der genkender operatørens hænder i kombination med kameraet, der er monteret oven over arbejdsstationen – uden ekstra og hindrende gadgets som håndledsbånd eller VR-briller. Processens definerede arbejdsgang plus valgfrit hjælpeindhold som videoer eller grafik vises på displayet.
Kvalitetssikring med læringseffekt
mate indikerer også tydeligt afvigelser fra den definerede arbejdsgang. Det manglende procestrin gentages, indtil det er blevet udført korrekt. Dette forbedrer arbejderens indlæringskurve og sikrer, at udførelsen er af høj kvalitet.
Sensorintegration og centralt bibliotek
O2D5 vision-sensorer kan uden problemer integreres i mate til endnu mere effektiv kvalitetskontrol af arbejdsemner, for eksempel ved hjælp af en analyse af den nominelle/faktiske kontur. Systemet kan via REST API kommunikere med infrastruktur på et højere IT-niveau og sende information om den aktuelle ordrestatus eller monteringsstatussen. Derudover er dialog med SAP mulig, så ordreplanlægningen kan udføres centralt for de individuelle systemer.
Læs mere om de forskellige funktioner på mate.ifm.