You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Billedebearbejdning / Identifikation
  3. Kompakte RFID UHF-enheder til barske miljøer

Kompakte RFID UHF-enheder til barske miljøer

Nu også med IO-Link

Digitalisering og de heraf følgende krav til industrielle identifikationsløsninger øges konstant. Derfor tilbyder ifm nu ikke kun de kompakte højeffektive RFID UHF-enheder med de klassiske feltbus-interfaces og IoT, men også med IO-Link.

Kontrol af aktuatorer via netværk

Inden for intralogistik er RFID-systemer en fantastisk måde at følge produktet på. Med IoT- eller IO-Link RFID UHF-løsningerne kan sporing implementeres på en endnu mere strømlinet måde takket være den forenklede parameterindstilling og visualisering af ifm moneo configure.

Anvendelsesområder

Systemerne er med rækkevidder på op til 3 m velegnet til sporings- og sporbarhedsformål. For eksempel kan køretøjer identificeres, og porte åbnes direkte ved hjælp af digitale udgange - uden nogen form for programmering eller tidsforsinkelse. I intralogistik bruges systemet til problemfri produktsporing. Op til 16 tags kan læses samtidig.

Eksempelprogrammer til at downloade

Vi tilbyder adskillige eksempelprogrammer og dokumentation til hvert produkt, der kan downloades gratis.

DTE-versioner med feltbus-interface

DTE-evalueringssystemerne har en integreret web-server til enhedsopsætning og til overvågnings- og diagnosedata, når de er integreret i skyen. DTE-versionerne er takket være deres interfaces perfekte til direkte forbindelse med pc'er, industri-pc'er eller plc'er. Signaler kan også sløjfes igennem via et ekstra feltbus-interface, hvilket simplificerer ledningsføringen på feltniveau.

Derudover har enhederne to digitale indgange og udgange. Integrerede logiske funktioner kan for eksempel anvendes til forbehandling af data til direkte styring af en signallampe i overensstemmelse med situationen.

Enhederne med IoT-kerne leverer avancerede data, hændelser og serviceydelser via fælles protokoller som HTTP, MQTT og JSON.

DTI-versioner med IO-Link

IO-Link giver mulighed for særlig nem parameterindstilling og hurtig opsætning. Driftstilstande kan til enhver tid tilpasses applikationen til maksimal fleksibilitet. Omfattende antenneparametre og diagnosedata kan hentes og visualiseres via moneo-softwaren. Dette sikrer maksimal gennemsigtighed.