LI-niveausensor til detektering af punktniveau og lækageovervågning
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/tainless_tanks_pipeline_for_liquid_chemical_high.jpg?v=1726631786)
Pålideligt alternativ til svømmeafbrydere
LI-niveausensoren egner sig perfekt til detektering af niveau og lækage. Sensoren har ingen bevægelige dele takket være den kapacitive måleteknologi. Funktionsfejl forårsaget af aflejringer på de mekaniske dele er dermed udelukket, hvilket sparer vedligeholdelsesomkostninger og tid.
Plug & play-punktniveauafbryder med digital kommunikation
De grundlæggende indstillinger ved levering er egnet til brug i olier eller vand, så en plug & play-installation kan udføres i disse tilfælde. Derudover kan sensoren tilpasses efter behov via IO-Link. Sensoren detekterer også medietemperaturen og sender den digitalt via IO-Link.
WHG godkendelse
LI21x-seriens versioner er godkendt iht. det tyske byggetekniske institut (DIBt) og har en godkendelse iht. den tyske lov om vandforvaltning (WHG). Loven tjener til at beskytte overfladevand, grundvand og kystvand. Tankene og sensorerne, der er installeret på dem, skal være godkendt iht. WHG, især når der er tale om opbevaring af vandforurenende stoffer.
Det rette valg af gode grunde
Pålidelig produktdetektion, differentiering mellem olie og vand
LI’en giver mulighed for niveaumåling med integreret temperaturovervågning
Punktniveauovervågning af kølesmøremiddel, f.eks. brug som forebyggelse af overløb
Mål
- Enkel og pålidelig punktniveauovervågning, f.eks. brug som forebyggelse af overløb
Fordele
- Temperatur- og påfyldningsniveauovervågning for øget gennemsigtighed i din applikation
- Kan anvendes i et bredt temperaturområde
- Uden mekaniske dele – et minimum af vedligeholdelse kræves
- Nem indstilling ved hjælp af integreret induktiv trykknap eller ved hjælp af software, f.eks. moneo
Punktniveauovervågning af hydraulisk olie
Mål
- Enkel og pålidelig punktniveauovervågning af hydraulisk olie
Fordele
- Temperatur- og påfyldningsniveauovervågning for øget gennemsigtighed i din applikation
- Pålidelig overvågning takket være kapacitiv måleteknologi
- Uden mekaniske dele – et minimum af vedligeholdelse kræves
- Tydeligt synlig visning af skiftestatus
Udskiftning af svømmeafbrydere
Fordele
- LI’en har ingen bevægelige dele
- ingen fastklemning eller blokering
- mindre kompliceret vedligeholdelse
- øget maskinoppetid
- Fungerer pålideligt, selv i tilfælde af tilsmudsning og skumning
- Fleksibel installationsposition
LI’en fås i fire forskellige længder:
Uden WHG-godkendelse | Med WHG-godkendelse |
---|---|
LI5131 (132 mm) | LI2131 (132 mm) |
LI5132 (273 mm) | LI2132 (273 mm) |
LI5133 (481 mm) | LI2133 (481 mm) |
LI5134 (737 mm) |
Fordele ved IO-Link
- Plug & play takket være digital kommunikation
De grundlæggende indstillinger ved levering egner sig til brug i vand med LI513x og til brug i olie med LI213x. I disse tilfælde kan en plug & play-installation udføres. Derudover kan sensoren tilpasses efter behov via IO-Link - Én sensor – to måleparametre
Udover niveauet detekterer sensoren mediets temperatur og sender den digitalt via IO-Link - Gennemsigtige processer
Medieændringer detekteres nøjagtigt, hvilket giver mulighed for træffe vedligeholdelsesforanstaltninger på et tidligt tidspunkt - Fleksibel
Fri konfiguration af koblingsudgangene