Præcis radar-niveaumåling til åbne og lukkede tanke
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_lw2120_0001.jpg?v=-596036472)
- Niveaumåling med millimeterpræcision på op til 10 meter
- Måleprincip uden kontakt: ingen fejlfunktioner på grund af aflejringer eller slid
- Direkte måling eller gennem ikke-metalliske vægge
- Enkel installation og vedligeholdelsesfri drift
- Fjernindstilling af sensorparametre og niveauovervågning via forbindelse til IT-systemet
Præcis måling på alle tanke
LW2120-radar-niveausensoren måler væskestande på op til 10 meter præcist og uden blinde områder. Den anvendte 80 GHz-frekvens sikrer stabile og præcise måleresultater, selv hvis der for eksempel er damp eller kondensat i tanken.
Med antenneforlængelsen, der fås som tilbehør, kan sensoren også anvendes uden for lukkede metaltanke, for eksempel på åbne kar.
Radar-målesystemet kan også trænge igennem ikke-metalliske vægge, hvilket giver mulighed for, at niveausensoren nemt kan monteres oven over plasttanke som f.eks. IBC-beholdere.