Tryksensor med keramisk målecelle af høj kvalitet
Vedligeholdelsesfri og robust
På processiden er tryksensorerne vedligeholdelsesfri, fordi de ikke har nogen elastomertætning. Den flugtende og robuste keramiske målecelle tåler tryk og vakuumstød og påvirkninger fra slibemidler. Herudover kan sensoren modstå mediumtemperaturer på op til 150 °C (maks. 1h). Den er derfor særlig velegnet til alle almindelige anvendelsesformål i fødevareindustrien.
Høj præcision
PM16- og PM17-tryktransmitterne har en samlet nøjagtighed på 0,2 %. Herudover er temperaturkompensationen med hurtige temperaturskift (f.eks. i CIP/SIP-processer) blevet forbedret betydeligt. Sensoren egner sig derfor til alle almindelige anvendelser i levnedsmiddelindustrien.
Fleksibel tilpasning
Sensorerne fås med tri-clamp til direkte installation, G1-tætningskonus og G1 Aseptoflex-Vario til installation med proces- og svejseadaptere i tanke og med G1/2-tætningskonus, især til installation i rør.
Gratis fabrikscertifikat
På www.factory-certificate.ifm kan du downloade et gratis fabrikscertifikat til hver PM-tryksensor, du har købt.
Merværdi takket være IO-Link
Tabsfri datatransmission
IO-Link muliggør tabsfri datatransmission, da konverteringstab er udelukket via digital kommunikation, og eksterne påvirkninger, såsom magnetfelter, har ingen indvirkning på datatransmission.
Gennemsigtige processer
Den aktuelle procesværdi for tryk leveres med meget høj opløsning via IO-Link. Dette gør det nemt at holde øje med din proces på alle tidspunkter.
Nem opsætning
Tryksensoren kan hurtigt og nemt konfigureres via en IT-forbindelse, f.eks. moneo, ved hjælp af IO-Link.