Hurtig-reagerende, præcis flowsensor
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/injection-moulding-machine.jpg?v=-1190107936)
Effektiv produktion, der sikrer det påkrævede kvalitetsniveau
Flowsensorer af SBT-typen sikrer kvalitet og effektivitet i dine produktionsprocesser, for eksempel i sprøjtestøbeanlæg, dækproduktion eller produktion af køderstatningsprodukter. Sensoren bestemmer hurtigt og præcist flowhastigheden for det medium, der anvendes til konform temperaturstyring, for at opvarme eller afkøle formen afhængigt af procestrinnet. Den vil ikke blive påvirket af luftbobler i processen.
Takket være den høje repeterbarhed bliver afvigelser fra den indstillede værdi detekteret på et tidligt tidspunkt, selv ved meget lave flowhastigheder. Dyrt materialespild på grund af for tidlig eller ufuldstændig køling undgås.
Tidlig identifikation af vedligeholdelseskrav
Afhængigt af varme- eller kølemediets art kan kanalerne, der er integreret i sprøjtestøbningen til konform temperaturstyring, blive tilstoppet med tiden. Aflejringer som kalk eller smudspartikler kan reducere eller endda forhindre varme- eller kølemediets flow. Den præcise sensorteknologi hjælper med hurtig identifikation af vedligeholdelseskrav i det tilstoppede rørsystem og med at forhindre, at kvaliteten bliver forringet.
Moderne energistyring
Overvågning af flow og temperatur har bevist sit værd i temperaturstyringsprocesser. På denne måde kan produktionsprocessens energiforbrug nemt overvåges og optimeres ved hjælp af en præcis kontrol af temperatur og flow.