Tryktransmitter til hygiejniske applikationer
Perfekt egnet til alle almindelige anvendelser i levnedsmiddelindustrien
- 0,2 % nøjagtighed
- Integreret temperaturmåling fjerner behovet for flere instrumenter
- Overbelastningsbestandig keramisk-kapacitiv målecelle med høj langvarig stabilitet
- Uden elastomerpakning og dermed vedligeholdelsesfri
- Har alle gængse hygiejnegodkendelser
- Nulpunktkalibrering ved hjælp af teach-knap eller IO-Link
- Forskellige procestilslutninger giver mulighed for fleksibel tilpasning
Dette gør sensorerne af PM-typen specielle:
Høj præcision
PM16- og PM17-tryktransmitterne har en samlet nøjagtighed på 0,2 %. Herudover er temperaturkompensationen med hurtige temperaturskift (f.eks. i CIP/SIP-processer) blevet forbedret betydeligt. Sensoren egner sig derfor til alle almindelige anvendelser i levnedsmiddelindustrien.
Keramisk-kapacitiv målecelle
Den flugtende og robuste keramiske målecelle tåler tryk og vakuumstød og påvirkninger fra slibemidler.
Læs mere:
Integreret temperaturmåling
Tryksensorerne af typen PM15 er kendetegnet ved en integreret temperaturmåling, der eliminerer behovet for flere instrumenter.
Fleksibel tilpasning
Sensorerne fås med tri-clamp til direkte installation, G1-tætningskonus og G1 Aseptoflex-Vario til installation med proces- og svejseadaptere i tanke og med G1/2-tætningskonus, især til installation i rør.
Gratis fabrikscertifikat
Et fabrikscertifikat til hver PM-tryksensor kan downloades gratis på www.factory-certificate.ifm. Dette giver nem adgang, selv efter at sensoren er købt.
Merværdi takket være IO-Link
Tabsfri datatransmission
IO-Link muliggør tabsfri datatransmission, da konverteringstab er udelukket via digital kommunikation, og eksterne påvirkninger, såsom magnetfelter, har ingen indvirkning på datatransmission.
Gennemsigtige processer
Den aktuelle procesværdi for tryk leveres med meget høj opløsning via IO-Link. Dette gør det nemt at holde øje med din proces på alle tidspunkter.
Nem opsætning
Tryksensoren kan hurtigt og nemt konfigureres via en IT-forbindelse, f.eks. moneo, ved hjælp af IO-Link.