SU Puresonic ultrasonisk flowsensor
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/537598528_reverse-osmosis-systems.jpg?v=-2068104987)
Nem og permanent sikring af proceskvaliteten
SU Puresonic detekterer flows med høj præcision. Takket være ultralydsteknologi gælder dette også for ultrarent vand, som produceres i rensningsanlæg (omvendt osmose). I kombination med LDL101-konduktivitetssensoren kan der opnås en pålidelig kvalitetskontrol i filtreringsprocessen.
Robust målerør uden strukturer
SU Puresonic's målerør er fremstillet af rustfrit stål og har ingen måleelementer, pakninger og bevægelige dele. Det betyder, at både fejl på grund af skader, lækager eller blokeringer og design-relaterede trykfald udelukkes fra begyndelsen.
Tilstandsovervågning på den nemme måde
SU Puresonic er udstyret med IO-Link og en meget synlig status-LED og har dermed alt, du skal bruge til kontinuerlig overvågning af proceskvaliteten. På denne måde kan signalkvalitetens status hurtigt aflæses, både på IT-niveau og i felten. Hvis den reduceres, kan dette være et tegn på en øget partikeltæthed eller aflejringer på rørets indvendige væg.