Præcis detektion af afstande til metalliske overflader
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/520195098_roller-feed-unit.jpg?v=-2024960119)
Billigt alternativ til dyre målesystemer
Mange industrielle anvendelsesformål kræver præcis detektion af afstande til metalliske overflader, for eksempel detektion af blikplader i bilindustrien eller afstande ved kværne i fødevaresektoren. Til disse anvendelsesformål er de nye afstandssensorer et billigt og stærkt alternativ til dyre målesystemer.
Præcis afstandsdetektion
Disse sensorer detekterer afstande i mikrometerområdet ved brug af et induktivt og dermed berøringsfrit detektionsprincip og stiller dem til rådighed som afstandsværdier via IO-Link. Metaltypen har ingen indflydelse på den målte værdi. Kun målets formfaktor har indflydelse på det mulige måleområde og sensorens nøjagtighed. Sensoren er fabrikskalibreret og klar til øjeblikkelig brug. Takket være 1-punkts, eller endnu mere præcist, 3-punkts kalibrering, garanterer IO-Link høj præcision, selv med afvigende mål-formfaktorer.
Robust design
Sensorerne fås i 60 mm lange huse i industristandarden M12, M18 eller M30 til planmonteret eller ikke-planmonteret montering. Derudover er sensorerne modstandsdygtige over for magnetiske felter i gevindskåret udførsel af rustfrit stål. Derfor har de en høj beskyttelsesgrad på op til IP69K og kan nemt anvendes i krævende omgivelser.