You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. Vis / Betjen / oplys
  3. Fleksibel LED-strip i RGB og hvid

Fleksibel LED-strip i RGB og hvid

Alt-i-en belysning og indikation

LED-strips varetager ikke kun belysningsfunktionen, for eksempel under montering. De kan også indikere maskinens status ved hjælp af forskellige lysfarver.

Fleksible anvendelsesmuligheder og forskellige længder gør LED-strips ekstremt alsidige. Takket være valgfri brug af aluminiumsprofiler kan de hurtigt og sikkert fastgøres og belyser selv skjulte hjørner uden at kaste skygger.

Det robuste design med beskyttelsesgraden IP68 giver mulighed for at bruge dem i forskellige krævende omgivelser.

Stort udvalg af farver

LED-stripsenes kraftige LED’er fås i RGB og hvid. Udløsning via fire digitale indgange, der kan bruges til at producere farverne rød, gul, grøn, blå, cyan og lilla samt rent hvidt lys. Faktisk er enhver farvenuance mulig takket være PWM-styring.

Produkter