- Produktnyheder
- Sensorer
- Den nye generation af vortex-sensorer
Den nye generation af vortex-sensorer

Gennemtestet princip i nyt design
Nyt design, forbedret robusthed og dokumenteret præcision: Den nye generation af vortexsensorer imponerer over hele linjen med sine interne og eksterne værdier, hvilket gør flowmåling af ultrarent vand, vandbaserede medier og glykolopløsninger mere ligetil end nogensinde før.
Takket være det nye design og nye materialer kunne antallet af indvendige pakninger minimeres: huset og hvirvellegemet er fremstillet i ét stykke, hvilket garanterer modstandsdygtigheden over for tryk og temperatur.
Mere robust over for hydrolyse, tryk og temperatur
Det anvendte materiale er karakteriseret ved en høj modstandsdygtighed over for hydrolyse, som har en positiv effekt på udstyrets levetid. Derudover er materialet modstandsdygtigt over for mikrobiologiske angreb, hvilket reducerer risikoen for udvikling af legionella, især i kølevandskredsløb.
Identiske installationsmål
Installationsmålene svarer til den eksisterende vortex-generations mål, hvilket giver mulighed for en gnidningsløs omstilling til den nye generation.