You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Flowsensorer
  2. Produkter - innovationer
  3. Vortex-flowsensor SV

Vortex-flowmåler til industriomgivelser

SV-produktseriens vortex-flowsensorer fungerer i overensstemmelse med vortex-måleprincippet.

Sensorerne er en omkostningseffektiv løsning til en lang række industrielle anvendelsesformål. Ikke kun prisen, men også ydeevnen er rigtigt. Sensorerne imponerer med en høj målenøjagtighed og modstår selv barske procesbetingelser takket være deres store modstandsdygtighed.

Produktfordele ved vortex-sensoren

Fungerer til en lang række vandbaserede formål
Vortex-måleprincippet er perfekt til anvendelsesformål med ultrapure vand, vandbaserede medier og glykolmedier, fordi det er upåvirket af mediets ledningsevne. Sensorerne er en velegnet løsning i kølesystemer til overvågning af kølekapaciteten, til drikkevandsforsyninger og andre anvendelsesformål.
Detektering af flowhastighed og temperatur med én sensor
Ud over den aktuelle flowhastighed detekterer sensorerne også mediets temperatur. Takket være den integrerede temperaturmåling er et ekstra målepunkt i systemet ikke nødvendigt.
Omkostningseffektive og nøjagtige
De omkostningseffektive vortex-flowsensorer måler volumenstrømmen til en lang række industrielle anvendelsesformål med en nøjagtighed på +/-2 %. For eksempel kan vandforsyningen til indendørs landbrug overvåges og styres med præcision.
Huset modstår barske industrielle betingelser
Både sensorerne med hus af rustfrit stål og versionen, der udelukkende består af plast, modstår altid barske omgivelser. Den reviderede version, der udelukkende består af plast, imponerer med dens modstandsdygtighed over for høje tryk (16 bar op til 90 °C) og temperaturer (op til 125 °C).
Systemforbindelse via IO-Link eller analog
De to enhedsserier dækker en lang række systemforbindelser. Mens display-versionen også har frekvens- og dobbelte analoge varianter (100...1000 Hz, 2 x 4...20 mA) ud over IO-Link, kan plastversionen uden displayt også benyttes som transmitter (4...20 mA) via 2-wire teknologi. Derudover kan et PT1000-signal detekteres og analyseres.

Eksempler på anvendelse af vortex-sensoren

Vortex-sensorer måler pålideligt flowhastigheden i ultrapure vand, vandbaserede medier og glykolmedier. Ikke kun kølevandets kølekapacitet kan sikres, den korrekte vandmængde til dyrkning af planter i indendørs landbrug kan også kontrolleres præcist. Anvendelseseksemplerne giver indblik i applikationer, der allerede er blevet løst for kunder.

➜ Til anvendelseseksemplerne

Systemforbindelse af vortex-sensorer

Produktoversigt

SV-display-enhedsserien og IO-Link

  • Visualisering af proces- og koblingsværdier via TFT-display og LED’er
  • Robust og kompakt hus i rustfrit stål med beskyttelsesklasse IP67
  • Kontinuerlig overvågning af flow og temperatur via IO-Link (der fås versioner med dobbelte analoge udgange 4...20 mA)
  • Roterbare inline-fittings til hurtig og nem integrering

SV-enhedsserien, der udelukkende består af plast, med analoge og PT1000-udgangssignaler

  • Registrerer ultrapure vand, vandbaserede medier og glykolopløsninger (35%)
  • Design i ét stykke, der modstår høje tryk og procestemperaturer
  • Holdbar og robust takket være hydrolyse-bestandig plast
  • 2-tråds teknologi udelukkende til brug som sender
  • Enheder med drikkevandsgodkendelse

Ofte stillede spørgsmål om vortex-flowsensorer