You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. IO-Link
  3. Bluetooth mesh-system til nem eftermontering

Bluetooth mesh-system til nem eftermontering

Nem digitalisering i lagerbeholdningen

Med Bluetooth mesh-systemet kan du nemt evaluere sensordata fra dit eksisterende system på IT-niveau. Brug informationerne, du har fået på denne måde, til at øge dit systems effektivitet – med betydelig reducering af en kompliceret ledningsføring.

Op til 50 sensorer i et mesh-netværk

Op til 50 Bluetooth-adaptere kommunikerer krypteret med hinanden startende fra en basisstation, som er interfacet til tovejskommunikation med IT-niveauet. Selv datapakker fra de fjerneste sensorer bliver sendt sikkert og trådløst til basisstationen via det resulterende mesh-netværk, som kan omfatte hele systemet. Adapterne kan skrues direkte på sensoren og forsynes med strøm via det eksisterende kabel. Afhængigt af de lokale forhold kan mesh-noderne være op til 20 meter fra hinanden, hvilket gør systemet egnet til store installationer.