You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheder
  2. IIoT løsninger
  3. LTE 4G router af industriel kvalitet

LTE 4G router af industriel kvalitet

Interface mellem anlæg og cloud

Den industrielle LTE 4G router fra ifm anvendes inden for forskellige anvendelsesområder, hvor der kræves en pålidelig internet- eller cloud-forbindelse, men hvor en it-infrastruktur via kabler ikke er tilgængelig. Mulige årsager til dette kan være store afstande, der gør nettilslutning uøkonomisk, eller det faktum at systemet stadig er i konceptfasen.

Routeren er en omkostningseffektiv og hurtig løsning til at tackle disse udfordringer og gør det nemmere at oprette en pålidelig internetforbindelse til applikationer.

For eksempel kan edgeDevices bruge Ethernet-porten til at lagre relevante maskindata i cloud-tjenester. Med moneo cloud tilbyder ifm dig en IIoT-platform, der har de grundlæggende funktioner til optimering af din maskintilgængelighed, proceskvalitet og dit energiforbrug uden noget kendskab til programmering.

Routeren er også det foretrukne valg til fjernadgang og fjerndiagnose i industrielle omgivelser.

Enkel og beskyttet installation

Takket være M50-gevindet er integration i styreskabet nem, og den øverste del af enheden er beskyttet iht. IP66/IP67. Det valgfrie tilbehørssæt (E90001) udvider denne beskyttelse til hele huset og giver mulighed for ukompliceret montering på vægge eller master med en diameter på 50...150 mm.

industriel 4G LTE router EMEA; radio godkendelse for EU/RED; Storbritannien

undefined AE9000
Listepris:3.832,00 kr.
Din pris: