IO-Link master til styreskab med IoT-forbindelse
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/552777946_man_operator_control_process.jpg?v=-1683980410)
Sikker udveksling mellem OT- og IT-niveau
Selv i den moderne Industri 4.0-verden har sikring af din system-infrastruktur mod eksterne påvirkninger højeste prioritet. De IoT-kompatible IO-Link master-moduler fungerer som decentraliserede gateways i automatiseringsnetværket og sender data fra de tilsluttede sensorer til feltbussen. Forbindelsen til IT-niveauet udføres ved hjælp af et særskilt IoT Ethernet-stik. Data sendes via det etablerede TCP/IP JSON-interface. Dette giver dig mulighed for at behandle relevante procesdata på IT-niveau og i ERP-systemer og samtidig bevare din installations sikkerhed.
Nem parameterindstilling ved hjælp af moneo configure free
Den intuitive moneo|configure free-software detekterer automatisk hele din IO-Link infrastruktur og arrangerer den i den definerede træstruktur på en tydelig måde. Masters og sensorer vises med deres respektive parametre og kan administreres centralt i softwaren.
Nem sensor tilslutning
Sensorerne og aktuatorerne forbindes ved hjælp af standardmæssige M12 tilslutningsledninger uden afskærmning. Tilslutningskablerne er fastgjort ved hjælp af aftagelige spændebånd på IO-Link master. Der kan tilsluttes op til 8 IO-Link-sensorer, som kan forsynes med op til 3,6 A. Kablet kan være op til 20 m langt.