Kapacitive sensorer, der er modstandsdygtige over for kemikalier
Perfekt indstilling af skiftepunkt
De nye kapacitive sensorer imponerer med deres fremragende tekniske data og det innovative, patenterede ifm-visualiseringskoncept. Sensorens LED-bjælkevisning muliggør den ideelle justering af skiftepunktet til anvendelsesforholdene. Skiftpunktet er altid i midten af displayet, grønne LED'er på begge sider indikerer pålideligheden. Aflejringer og materialeændringer er direkte synlige, så skiftepunktet nemt og præcist kan efterjusteres ved hjælp af et potentiometer eller IO-Link.
Modstandsdygtig over for kemikalier
Det robuste og kemisk resistente PP-hus er specielt designet til at holde i områder med syrer og baser. Dette gør sensoren særlig holdbar og pålidelig, selv i krævende industrielle miljøer, og den bruges typisk i halvleder-, sol- og kemisk industri.
Undgå produktionsstop
IO-Link procesværdien giver information om installation og mulige aflejringer, øger produktionssikkerheden og forhindrer nedetid, hvilket sparer omkostninger og sikrer problemfri drift.
Risikoen for fejl eller nedlukninger minimeres ved at opdage og undgå forestående fejl i god tid. Det intuitive LED-display letter procesjusteringer og muliggør enkle skiftepunktsjusteringer af brugeren.