- Produktnyheder
- Sikkerhedsteknologi
- Fejlsikre induktive sensorer til fødevareindustrien
Fejlsikre induktive sensorer til fødevareindustrien

Sikkerhed i helmetal
Til dato er ifm den eneste leverandør, der markedsfører fejlsikre induktive sensorer i et robust helmetalhus for at sikre maksimal sikkerhed selv under ekstreme forhold. Helmetalhuset giver optimal beskyttelse mod permanent fugt. Takket være det udvidede temperaturområde på -25 til 100 °C er sensorerne velegnede til anvendelser i fødevare- og drikkevareindustrien.
Anvendelsesområder
Typiske anvendelser for fejlsikre sensorer findes på serviceluger eller mandehuller på tanke eller siloer, hvor de sikrer, at processer ikke kan starte, før lugerne er lukkede, for at eliminere enhver risiko for personer og maskiner. Huset i helmetal viser alle sine fordele på ventiler eller ventilmanifolder, der udsættes for hyppige rengøringsprocesser, da det nemt kan modstå konstant fugt eller væde. Disse fejlsikre sensorer er også ideelle til overvågning af højhastighedsdøre i frysehuse.