• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Robust tryksensor med høj opløsning

Et succesfuldt produkt blev endnu bedre

I årevis har ifm tryksensorer i PI-serien bevist deres værdi i levnedsmiddelindustrien. Nøglen til succes ligger i den ekstremt robuste keramiske målecelle, som nemt kan modstå selv ekstreme trykspidser og overbelastninger. Keramik er også modstandsdygtig over for slibende medier.
I modsætning til konventionelle sensorer med en metallisk membran kræves der ingen olie som trykoverførselsmedium. Dette eliminerer risikoen for medium forurening, når sensoren er beskadiget. Som et resultat giver den keramiske målecelle maksimal sikkerhed, især i applikationer i fødevare- og drikkevareindustrien. En ny funktion er en avanceret diagnostisk funktion, der løbende overvåger målecellens status. Det giver maksimal tillid til målingen og opfylder samtidig dokumentationskravene for kritiske processer.

Sofistikeret kompensation for temperaturændringer

Med tryksensorer fører meget dynamiske temperaturudsving ofte til et scenario, hvor de målte værdier kun langsomt tilnærmer sig den faktiske trykværdi. Den nye dynamiske temperaturkompensation på PI'en afbalancerer disse effekter i tanke og rør ved at bruge en intelligent algoritme, hvilket gør målesignalet endnu mere pålideligt.

IO-Link

IO-Link muliggør ikke kun tabsfri digital transmission af målte værdier, men også sensorkonfiguration og levering af diagnostiske data, f.eks. overtemperatur eller målecelleovervågning. Alternativt kan sensoren også konfigureres på stedet ved hjælp af den konventionelle metode med tre betjeningstaster og en indstillingsmenu.

Høj opløsning

Opløsningen af ​​IO-Link-signalet er blevet øget til 20.000 trin, især til hydrostatisk måling i tanke.

Hygiejniske tryksensorapplikationer

PI1-seriens tryksensor er det rigtige valg til hygiejniske applikationer, der involverer flydende medier. Fra hydrostatisk niveaumåling i mejerier til linjetrykovervågning i drikkevareproduktion, leverer tryksensoren altid nøjagtige og pålidelige målinger.

Produkter